Philips TrueSlim gen2, 13 W, L600 mm, 1700 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, IA4

RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3

Nyhed

Produktbeskrivelse

L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Sort, RAL 9004, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, 1700 lm, 13 W, 129 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Strålevinkel 70°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Ledning med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Plug-in-stik, 3-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505106875
Fuld ordrekode: 872110339741600
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
Tender text - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 txt 5.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505106875 da_DK pdf 407.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106875_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106875_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 IES
Revit-fil
RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 910505106875 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
TrueSlim gen2 L600 EPD pdf 1.3 MB