Philips TrueSlim gen2, 51 W, 2x L1200 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19
RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5
Nyhed
Produktbeskrivelse
2x L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Sort, RAL 9004, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 3400 lm, 51 W, 133 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Strålevinkel 70°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Ledning med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 5-polet, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 2 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år