Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5

Nyhed

Produktbeskrivelse

L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Sort, RAL 9004, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Strålevinkel 70°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Ledning med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 5-polet, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505106873
Fuld ordrekode: 872110339739300
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
Tender text - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 txt 5.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505106873 da_DK pdf 537.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106873_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106873_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 IES
Revit-fil
RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 910505106873 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 1.3 MB