Danmark - Dansk

Philips CoreLine Panel Gen6, CPC ceiling, UltraEfficient, 23.5 W, 599x599 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC

Produktbeskrivelse

CPC ceiling, 599x599 mm, Concealed profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Struktureret optik, Polystyren, IP20 (forside: IP40), IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 911401888487
Fuld ordrekode: 872110331148199

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC txt 3.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401888487 da_DK pdf 479.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 22.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401888487_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401888487_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC IES
Revit-fil
RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC 911401888487 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB