Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Bred strålevinkel, IP65, IK07
BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR
Produktbeskrivelse
Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år