Danmark - Dansk

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, High efficiency, 140 W, SMT, 25000 lm, 6500 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, IP65, IK07

BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Ophængningssæt, dobbelt, trekant, Dali-dæmpning Interact System-klar, 25000 lm, 140 W, 179 lm/W, 6500 K, (0.312, 0.325) SDCM 3, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505102929
Fuld ordrekode: 872016958923000
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
Signify Circle

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI txt 4.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102929 da_DK pdf 532.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102929_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102929_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI IES
Revit-fil
BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI 910505102929 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI LDT