Produktbeskrivelse
Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Ophængningssæt, dobbelt, trekant, Dali-dæmpning Interact System-klar, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Smalstrålende, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel