Danmark - Dansk

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 146 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Mellem strålevinkel, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA MB GC SI

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Ophængningssæt, dobbelt, trekant, Dali-dæmpning Interact System-klar, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Mellem strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505102901
Fuld ordrekode: 872016959436400
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
Signify Circle

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BY581P 250S/840 DIA MB GC SI txt 4.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102901 da_DK pdf 531.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102901_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102901_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA MB GC SI IES
Revit-fil
BY581P 250S/840 DIA MB GC SI 910505102901 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA MB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA MB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA MB GC SI LDT