Philips CoreLine Grundarmatur, 31 W, L1200 mm, 3800 lm, 3000 K, Opal, IP20/40, TW1-ready

BN126C LED38S/830 PSU L1200

Produktbeskrivelse

L1200 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3800 lm, 31 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Strålevinkel 120°, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)

Ordrekode: 911401834084
Fuld ordrekode: 871951494879299

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BN126C LED38S/830 PSU L1200 txt 3.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401834084 da_DK pdf 541.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 951.9 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401834084_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401834084_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BN126C LED38S/830 PSU L1200 IES
Revit-fil
BN126C LED38S/830 PSU L1200 911401834084 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED38S/830 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED38S/830 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED38S/830 PSU L1200 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED38S 830 PSU L1200 911401834084 pdf 623.3 kB