Danmark - Dansk

Philips LuxSpace Downlight, Downlight, 30 W, D200 mm, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI, UGR19, Højglansreflektor, IP20

DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH

Produktbeskrivelse

Downlight, D200 mm, Metal/plast, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 3100 lm, 30 W, 100 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.307,0.326) SDCM≦4, UGR19, Højglansreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505100902
Fuld ordrekode: 871869997031400

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Indbygget
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Lighting for wellbeing

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH txt 3.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505100902 da_DK pdf 502.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505100902_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505100902_EU
Flere enheder - Visuals