Danmark - Dansk

Philips LuxSpace Compact, indbygget, Downlight, UltraEfficient, 29.5 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, Højglansreflektor, IP20

DN610B 40S/840UE WIA-E C WH

Produktbeskrivelse

Downlight, D200 mm, Plast, Hvid, Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505104748
Fuld ordrekode: 872016983634100

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Montering
Indbygget
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104748 da_DK pdf 356.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104748_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104748_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH IES
Revit-fil
DN610B 40S/840UE WIA-E C WH 910505104748 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH LDT