Philips LuxSpace Compact, indbygget, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, UGR19, Højglansreflektor, IP20, ELP3h
DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH
Produktbeskrivelse
Downlight, D200 mm, Plast, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2400 lm, 13.4 W, 179 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Montering
- Indbygget
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år