Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer
5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer
L90
Reparationsklasse
Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode.
Indlejret kulstof (A1-A3)
9,99 kg CO₂e
Andel af genbrugsmateriale i produktet
6,12 %
Andel af genanvendeligt indhold i det færdige produkt
24,4 %
GWP i alt B6 (kg CO2-ækv.) Deklareret enhed
Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * driftstid (timer) * energimix (kg CO2eq / kWh)
GWP samlet B6 (kg CO2-ækv./kWh) – funktionel enhed
Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * 1000 (lm) / lysudbytte (lm) * 35000 (timer) * energimix (kg CO2 eq / kWh)
Forholdet mellem genbrugsmaterialer og øvrige materialer i emballagen
> 80% genbrugspap
Andel af genanvendeligt indhold i emballage
Genbrugsprocent for pap > 80%
Emballagemateriale
Pap
Ordreproduktnavn
DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK
Det fulde produktnavn
DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK
Full EOC
872016983587000
Ordrekode
910505104701
Materialenr. (12NC)
910505104701
Tæller – antal pr. pakke
1
EAN/UPC - Produkt/Æske
8720169835870
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)
1
EAN/UPC – kasse
8720169835870
Produktseriekode
DN610B [LuxSpace Compact, recessed]
Dimension Drawing (without table) - DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK