Philips LuxSpace Compact, indbygget, Downlight, 28.5 W, D200 mm, 2700 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH

Produktbeskrivelse

Downlight, D200 mm, Plast, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2700 lm, 28.5 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505104686
Fuld ordrekode: 872016983573300

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Montering
Indbygget
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104686 da_DK pdf 242.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104686_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104686_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH IES
Revit-fil
DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH 910505104686 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH LDT