Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Downlight, Downlight, 13.2 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Højglansreflektor, IP20

DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P

Produktbeskrivelse

Downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 1950 lm, 13.2 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505102085
Fuld ordrekode: 871869998305500

Specifikationer

Kode for lampeserie
20S [LED module, system flux 2000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Indbygget
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P txt 5.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102085 da_DK pdf 402.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102085_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102085_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P IES
Revit-fil
DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P 910505102085 ZIP
Dialux
ULD File - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P LDT