Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Downlight, Downlight, 8.6 W, D150 mm, 1150 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Højglansreflektor, IP20

DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P

Produktbeskrivelse

Downlight, D150 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, ekstern løsning, 1150 lm, 8.6 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Gennemføringsstik, 5-polet

Ordrekode: 910505102035
Fuld ordrekode: 871869998254600

Specifikationer

Kode for lampeserie
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Indbygget
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P txt 5.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102035 da_DK pdf 401.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102035_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102035_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P IES
Revit-fil
DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P 910505102035 ZIP
Dialux
ULD File - DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P LDT