Danmark - Dansk

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSD-E II WH

Produktbeskrivelse

D155 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Traffic white (RAL9016), Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Strålevinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet

Ordrekode: 910500465902
Fuld ordrekode: 871869996101599

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
910500465902_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 392.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Coreline SlimDownlight DN145B Installation Instruction pdf 1.1 MB
Installationsvejledning
DN145B IA1 PSD-E installation instruction pdf 1012.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910500465902_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH IES
Revit-fil
Revit file - DN145BI - 910500465902 REVIT
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 840 PSD E WH 910500465902 pdf 631.8 kB