Philips LuxSpace Accent Performance Kipbar, Recessed, 30 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, Mellem strålevinkel, PerfectAccent reflektor, Hvid, IP20
RS782B 39S/830 WIA-E MB WH
Produktbeskrivelse
Recessed, D155 mm, Aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Mellem strålevinkel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle