Philips GreenSpace Evo Mini Kipbar, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D89 mm, 1150 lm, 3000 K, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Hvid, IP20

RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505104588
Fuld ordrekode: 872016959076200

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104588 da_DK pdf 227.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104588_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104588_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH LDT