Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini Fast, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D79 mm, 1850 lm, 4000 K, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Sort, IP20/54

RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Sort, Indbygget, Strømforsyningsenhed, ekstern, 1850 lm, 12 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505102991
Fuld ordrekode: 872016958988900

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102991 da_DK pdf 227.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102991_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102991_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK IES
Revit-fil
RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK 910505102991 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK LDT