Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Accent Kipbar Gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, Hvid, IP20

RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH

Produktbeskrivelse

Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class

Ordrekode: 910505102765
Fuld ordrekode: 872016958823300

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102765 da_DK pdf 450.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102765_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102765_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH IES
Revit-fil
RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH 910505102765 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH LDT