Philips GreenSpace Accent Kipbar Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2800 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, Hvid, IP20
RS352B 27S/840 PSU-E WB WH
Produktbeskrivelse
Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 2 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år