Philips GreenSpace Accent Kipbar Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, Hvid, IP20
RS352B 27S/830 PSU-E WB WH
Produktbeskrivelse
Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 2 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år