Philips GreenSpace Accent Fast Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, Sort, IP20
RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK
Produktbeskrivelse
Recessed, D150 mm, Aluminium, Sort, Enkel pulverbelægning, Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år