Philips GreenSpace Accent Fast Gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, Aluminium, Hvid, IP20

RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH

Produktbeskrivelse

Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bred strålevinkel, Aluminium, Klar, Glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet

Ordrekode: 910505102745
Fuld ordrekode: 872016958803500

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102745 da_DK pdf 440.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102745_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102745_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH IES
Revit-fil
RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH 910505102745 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH LDT