Philips GreenSpace Accent Fast Gen2, Recessed, 20 W, D150 mm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Mellem strålevinkel, Aluminium, Hvid, IP20
RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH
Produktbeskrivelse
Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343, 0.331) SDCM <3, CRI>90, Mellem strålevinkel, Aluminium, Klar, Glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år