Philips GreenSpace Accent Fast Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, Hvid, IP20

RS350B 27S/830 PSU-E WB WH

Produktbeskrivelse

Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class

Ordrekode: 910505102741
Fuld ordrekode: 872016958799100

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102741 da_DK pdf 325.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102741_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102741_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS350B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Revit-fil
RS350B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102741 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS350B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 27S/830 PSU-E WB WH LDT