Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Accent Fast Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Meget bred stråle, PerfectAccent reflektor, Sort, IP20

RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK

Produktbeskrivelse

Recessed, D150 mm, Aluminium, Sort, Enkel pulverbelægning, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Meget bred stråle, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class

Ordrekode: 910505102740
Fuld ordrekode: 872016958798400

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102740 da_DK pdf 327.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102740_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102740_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK IES
Revit-fil
RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK 910505102740 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK LDT