Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, Hvid, IP20

RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH

Discontinued

Produktbeskrivelse

Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Indbygget, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, ekstern løsning, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class

Ordrekode: 910505102758
Fuld ordrekode: 872016958816500

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102758 da_DK pdf 441.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102758_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102758_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH IES
Revit-fil
RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH 910505102758 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH LDT