Produktbeskrivelse
CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, D78 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 5-polet, Push‑in-stik, 5-polet