Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Fasestyret dæmper, Bred strålevinkel, Aluminium, IP20/65
RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU
Produktbeskrivelse
CoreLine Indbygningsspot Gen2, Fixed, D78 mm, Formstøbt aluminium, Aluminium, Indbygget, Strømforsyningsenhed, regulering, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/65 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år