Danmark - Dansk

Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, Hvid, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, D68 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 1300 lm, 12 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401821984
Fuld ordrekode: 871951494093299

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401821984 da_DK pdf 442.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm WIA MI pdf 2.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401821984_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401821984_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH IES
Revit-fil
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH 911401821984 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 WIA PI6 WH 911401821984 pdf 698.6 kB