Danmark - Dansk

Philips DynaVision Programmable Xtreme for CDMe

Xtreme-drivere med maksimal energibesparelse

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Meget driftssikre og fleksible elektroniske drivere til MASTERColour CDMe MW-lyskilder. Driverne er designet med henblik på at reducere energiomkostningerne via integrerede lysstyringssystemer og reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne takket være en levetid på 80.000 timer, og integreret beskyttelse mod lynnedslag. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte udgangspunkt for lysstyringsløsninger af enhver art.

Fordele

  • Branchens mest effektive system med hvidt lys i sin strømklasse

  • Udviklet med henblik på at minimere vedligeholdelsesudgifterne til udendørsbelysning

Egenskaber

  • Mulighed for programmering vha. digitalt standardinterface (DALI) og styring via DALI-protokol

  • Mulighed for integrering af lysstyringssystemer (DynaDimmer)

Anvendelsesområder

  • Detailhandelsområder med stor loftshøjde
  • Projektørbelysning
  • Område- og vejbelysning
  • Belysning til kontorer og industri

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme for CDMe da_DK pdf 481.5 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme for CDMe
Flere enheder - Visuals