Danmark - Dansk

Philips HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Produktbeskrivelse

Philips HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Ordrekode: 913700676966
Fuld ordrekode: 871829122269900

Specifikationer

Indgangsspænding
208-240-277 V
Linjefrekvens
50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens
50 til 60 Hz
Effektfaktor (50 % belastning (min.))
0,98
Jordafledningsstrøm (maks.)
0,7 mA
Bredde på startstrøm
4 ms
Indgangsstrøm (nom.)
1.11 A
Startstrømspids (maks.)
4 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
13
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 913700676966 da_DK pdf 447.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913700676966_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-913700676966_EU
Flere enheder - Visuals