Philips AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision Compact (35, 50 og 70 W) til CDM – den intelligente elektroniske forkobling

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

AspiraVision er det ultimative inden for teknologi med elektronisk HID forkobling – høj kvalitet, kompakte, lette og nemme at bruge samt ekstra funktioner, der giver optimal ydeevne med 35 W, 50 eller 70 W CDM-lyskilder. Den nyligt tilføjede omkoblingsfunktion giver maksimal fleksibilitet for brugerne, da der er integreret tre forskellige valg af wattforbrug i en enkelt driver.

Fordele

  • SOFT START muliggør installation med færre afbrydere: "Loop Through"-funktionen muliggør hurtigere og mere omkostningseffektiv installation

  • Længere levetid

Egenskaber

  • SOFT START

  • "Loop Through"-funktion (i selvstændig udgave)

Anvendelsesområder

  • Effektbelysning og dekorativ belysning til forretninger, offentlige områder, forhaller og kontorer
  • Kun egnet til indendørs brug

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet AspiraVision Compact for CDM da_DK pdf 537.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-AspiraVision Compact for CDM
Flere enheder - Visuals