Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Ordrekode: 913700683866
Fuld ordrekode: 871829123310700

Specifikationer

Indgangsspænding
220 til 240 V
Linjefrekvens
50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)
0,25 mA
Bredde på startstrøm
10 ms
Startstrømspids (maks.)
8 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
58
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 913700683866 da_DK pdf 493.8 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 117.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913700683866_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-913700683866_EU
Flere enheder - Visuals