Philips Copenhagen Gen2 stor og mega
Copenhagen LED Gen2: tidløst design og fremtidssikret teknologi
Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 15.306 | 3000 | 80 | 120 | |||
112 | 15.306 | 3000 | 80 | 120 | |||
121 | 9.602 | 3000 | 80 | 71 | |||
116 | 27.306 | 3000 | 80 | 210 | |||
151 | 5.651 | 4000 | 70 | 33,5 | |||
149 | 11.531 | 4000 | 70 | 68 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Copenhagen LED gen2 large og mega blev designet tilbage i 1960'erne i samarbejde med Københavns stadsarkitekter med det formål at forbedre æstetikken i byens rum via belysning. Armaturet med det tidløse design fås i størrelserne large og mega, som sikrer god balance mellem armaturet og stolpen samt harmonisk integration med omgivelserne. Det fås i flere forskellige monteringsvarianter, som gør det muligt at opnå maksimal frihed ved installation. Takket være den indbyggede Philips Ledgine LED-platform i optimeret udførelse og det store udvalg af skræddersyede optikvarianter kan Copenhagen gen2 LED large og mega levere den helt rigtige lysmængde med den helt rigtige lysspredning på din gade, der gør det muligt at opnå yderligere energibesparelser. Armaturet leveres fremtidssikret med en eller to Philips SR (System Ready)-fatninger. Det betyder, at Copenhagen City LED gen2 large og mega er klar til at indgå i såvel individuelle som avancerede styrings- og belysningssoftwareapplikationer såsom Interact City fra Signify. Hvert enkelt armatur er desuden let at identificere via Philips Service-koden. Efter en hurtig scanning af QR-koden, der er anbragt på indersiden af mastdøren eller direkte på armaturet, får du med det samme adgang til konfiguration af armaturet, og det gør det både nemmere og hurtigere at foretage vedligeholdelse eller programmeringsarbejde. Samtidig har du mulighed for at oprette et digitalt bibliotek over dine belysningsenheder og reservedele.
Fordele
Fremragende energibesparelser takket være den høje systemeffektivitet fra Philips LEDGINE i optimeret udførelse
Kan anvendes til komplekst udformede veje og gader
Egenskaber
4 størrelser (mini, lille, stor og mega) for at passe til alle monteringshøjder og -muligheder: sidemontering, vægarm, stolpetop, kædelinje eller central montering
Stort udvalg (50+) af stråler og indvendige gitre, der matcher alle konfigurationer