Philips Copenhagen Gen2 stor og mega, Urban road & street light, 120 W, 15306 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6
BSS562LED170/830IIGL-DM50CLO-LS850SRTB
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Sæt til nedhængt montering, enkelt, standard, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade og konstant lysudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 15306 lm, 120 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik