Danmark - Dansk

Philips Copenhagen Gen2 stor og mega, Urban road & street light, 120 W, 15306 lm, 3000 K, CRI80, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BDS562 LED170/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Sæt til nedhængt montering, enkelt, standard, Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lumenudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 15306 lm, 120 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634398
Fuld ordrekode: 871951409074300

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED170 [LED module 17000 lm]
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
Serie

Produkt