Danmark - Dansk

Philips Copenhagen Gen2 stor og mega, Urban road & street light, 68 W, 11531 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-netværk, Lysfordeling, middel 31, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10

BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Grå, Montering for arm til diameter 60 mm, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Konstant lysudbytte, 11531 lm, 68 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 13 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008636280
Fuld ordrekode: 871951485048400

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    120S [LED module, system flux 12000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads