Danmark - Dansk

Philips Copenhagen Gen2 stor og mega, Urban road & street light, 33.5 W, 5651 lm, 4000 K, CRI70, Lysfordeling, middel 11, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Grå, Montering for arm til diameter 48 mm, Strømforsyningsenhed, regulering med konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 5651 lm, 33.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 11, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634939
Fuld ordrekode: 871951413084500

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED58 [LED module 5800 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads