EPBD Header Image

En ny æra inden for bygningsrenovering.

Drevet af Interact.

Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) er en central del af EU’s Renovation Wave, som har til formål at fremskynde energieffektive opgraderinger af 35 millioner bygninger frem mod 2030 — og dermed fordoble renoveringstakten i Europa¹. Her får du et overblik over kravene, indsigt i belysningens vigtige rolle – og hvordan Signify Interact hjælper dig med at skabe EPBD‑optimerede installationer, der gør bygninger mere effektive og intelligente.

 

Når vi gør det rigtigt, er det nemlig ikke bare en renovering, men en revolution.

test

Hvad er EPBD og hvilken rolle spiller det?

Det reviderede direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) har til formål at reducere energiforbruget og sænke udledningerne. Da bygninger står for 40 % af EU’s samlede energiforbrug og 36 % af CO₂‑udledningerne, kræver direktivet en markant forbedring af bygningers performance. Det betyder nye krav til ikke‑beboelsesbygninger i EU’s medlemslande.

 

I denne sammenhæng spiller belysning en afgørende rolle,  som en af de mest tilgængelige og effektive måder til at øge energieffektiviteten og understøtte EPBD‑drevne renoveringer.

Hvad er de nye krav til bygninger?

Krav om bygningsautomatisering og lysstyringssystemer(BACS) – såsom Signify Interact – til ikke-beboelsesbygninger træder i kraft:

  • i 2025 for bygninger over 290 kW HVAC

  • i 2030 for bygninger over 70 kW HVAC

Krav om lysstyringssystem med automatisk bevægelsesdetektion i ikke-beboelsesbygninger træder i kraft:

  • i 2028 for bygninger over 290 kW HVAC

  • i 2030 for bygninger over 70 kW HVAC

Signify Interact - Skabt til nutiden, klar til fremtiden

Fra avanceret lysstyring til data- og systemintegration.

Gør dine projekter klar til EPBD med Signify Interact

Fordele ved Interact i intelligente bygninger

Fast icon

Enkelt

Med den intuitive app kan belysningen konfigureres hurtigt og nemt. Den trådløse installation sparer arbejdstid- og omkostninger.

Scalable icon

Skalerbart

Interact kan tilpasses bygninger i alle størrelser.

Én løsning. Én platform. Ingen ekstra besvær.

Future-proof icon

Fremtidssikret

Designet til skalering og drevet af cloud-teknologi — Interact tilpasser sig dine nuværende og fremtidige projektbehov.

Signify Interact‑systemet til belysning opfylder belysningskravene for A‑klassificerede bygninger i henhold til ISO 52120‑1 og tilbyder funktioner og fordele inden for følgende EPBD‑fokusområder:


EPBD-fokusområder


Signify Interact til intelligente bygninger leverer:

Energieffektiv belysning

- Reduceret energiforbrug takket være smart styring


Automatisk lysstyring


- Tilstedeværelsesdetektion 

- Zonebaseret styring og dæmpning

Bygningsautomatisering og lysstyringssystemer (BACS)

- BACnet/IP via Signify Interact gateway

- Cloud API’er til integration med HVAC og BMS


Energi-rapportering og optimering


- Dashboard og eksportérbare data til energistyring og rapportering

Fremtidssikring af bygninger

- Cloudbaserede idriftsættelsesværktøjer og infrastruktur, kombineret med lokale grænseflader, designet til at understøtte fremtidige og udvidende anvendelsesscenarier

Industri

Industri

Uddannelseinstitutioner

Uddannelseinstitutioner

Sundhedssektor

Sundhedssektor

LED‑belysning i særklasse

LED‑belysning i særklasse

Tag et kig på vores brede udvalg af Interact Ready, energieffektive LED‑lyskilder, armaturer og sensorer — perfekt egnet til både nybyggeri og renoveringsprojekter.

Vil du høre mere om dine muligheder med Signify Interact?

Dyk ned i EPBD og mulighederne med Signify Interact

What is the EPBD

Hvad er EPBD

Få et overblik over EPBD — hvad er det, hvorfor er det vigtigt og hvilken betydning har det for bygninger i Europa.

 

Læs mere

Five myths about the EPBD busted

Fem myter om EPBD!

Vi rydder op i gængse misforståelser om EPBD og hjælper dig til at forstå hvad, der egentlig er i vente.

 

Læs mere

Podcast: World of the office in 2025

Podcast: World of the office in 2025

Udforsk hvordan arbejdspladsen forandrer sig — og hvordan smartere og mere energieffektive kontorer kan se ud.
 

Læs mere

Working together for effective EPBD adoption

Vi samarbejder om en effektiv overgang til EPBD

Signify samarbejder med brancheorganisationer for at støtte medlemslandene i at sikre en smidig og effektiv implementering af EPBD. Vi bidrager med ekspertise og praktiske løsninger, der hjælper med at omsætte politiske mål til konkrete, overkommelige tiltag.