Philips CorePro LEDlinear MV

Lineární zdroj R7S napájený z elektrické sítě s velmi vysokým světelným výkonem

Výrobky

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
929001243702
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
929001243802
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
929001353602
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
929001353702
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
929002016602
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
929002016702
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
929002495002
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
929002495102

informace o řadě výrobků

Popis

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma paticemi. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Výhody

  • Úspory energie až 90 % ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami

  • Nižší náklady na údržbu

Vlastnosti

  • Snadná modernizace

  • Provozní napětí 220-240 V AC, provedení umožňující přímou modernizaci všech svítidel využívajících dva koncové držáky

Použití

  • Obývací pokoje, chodby, venkovní svítidla (bezpečnostní osvětlení), volně stojící svítidla do interiéru, osvětlení na stavbách

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CorePro LEDlinear MV cs_CZ pdf 563.7 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CorePro LEDlinear MV
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CorePro LEDlinear MV
Více položek - Software Plugins