Philips CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002016602
Úplný objednací kód: 871869964673800

Specifikace

Patice krytky
R7s
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002016602 pdf 66.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 294.1 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002016602 cs_CZ pdf 712.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002016602_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002016602_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 ies 10.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB