Philips CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001353602
Úplný objednací kód: 871869671400300

Specifikace

Patice krytky
R7s
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001353602 pdf 66.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 293.8 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001353602 cs_CZ pdf 431.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001353602_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001353602_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 ies 4.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB