Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001243702
Úplný objednací kód: 871869657879700

Specifikace

Patice krytky
R7s
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001243702 pdf 67.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 306.3 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001243702 cs_CZ pdf 392.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001243702_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001243702_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D ies 4.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB