Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002495102
Úplný objednací kód: 871951430399700

Specifikace

Patice krytky
R7s
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
8 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002495101 pdf 67.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 171.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002495102 cs_CZ pdf 557.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002495102_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002495102_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840 IES 5.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB