Výrobky
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5
929003774102
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5
929003774202
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
929003774302
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5
929003774402
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
929003774502
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5
929003774602
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5
929003774702
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5
929003774802
informace o řadě výrobků
Popis
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 je rychlý a snadný způsob výměny zářivek T5 s rychlou návratností investic. Tento produkt je navržen s přední kompatibilitou s předřadníky a je ideální pro vaše každodenní osvětlení. Díky jednoduché instalaci plug-and-play okamžitě zlepšuje energetickou účinnost a vydrží déle než konvenční T5.
Výhody
Jednoduchá a rychlá instalace plug and play pro modernizační výměnu konvenční technologie T5
Okamžitá úspora energie až 50 %
Vlastnosti
Retrofit řešení s dlouhou životností 15 000 hodin
Úspora energie až 60 %