Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kód objendávky: 929003774302
Úplný objednací kód: 872016929544500

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003774302 pdf 66.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 200.1 kB
Brožura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003774302 cs_CZ pdf 639.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003774302_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003774302_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5 ies 21.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003774202-EPD pdf 684.3 kB