Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kód objendávky: 929003774602
Úplný objednací kód: 872016929550600

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003774602 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 200.4 kB
Brožura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003774602 cs_CZ pdf 641.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003774602_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003774602_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5 ies 21.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB